??
CAD model selection
K0162.11250X26
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0162 - Handwheels 2-spoke flat rim, aluminium
Bill of material
K0162.11250X26
BESTKIPP
Order No.
K0162.11250X26
AUSF
version
without cylindrical grip, hub with slot
D1
diameter
250 mm
D2
diameter
26 mm / inch
D3
diameter
48 mm
L1
Length
28 mm
L3
Length
51.0 mm
B3
width
8 mm
T
depth
29.3 mm
GEW
Approx. weight
1.4600 kg
GRIFF1
fixed Cylindrical Grip
-
GRIFF2
Cylindrical Revolving Grip
-
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245320455
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions